15-pin (YFF) package image

TPS63805YFFR 활성

솔루션 크기가 작은 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS63805YFFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFF) | 15
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS63805의 주요 특징

  • Three pin-to-pin device options: TPS63805, TPS63806, and TPS63807 with specific application focus
  • Input voltage range: 1.3 V to 5.5 V
    • Device input voltage > 1.8 V for start-up
  • Output voltage range: 1.8 V to 5.2 V (adjustable)
  • High efficiency over the entire load range
    • Power save mode and mode selection for forced PWM-mode
  • Peak current buck-boost mode architecture
    • Defined transition points between buck, buck-boost, and boost operation modes
    • Forward and reverse current operation
    • Start-up into pre-biased outputs
  • Safety and robust operation features
    • Integrated soft start
    • Overtemperature- and overvoltage-protection
    • True shutdown function with load disconnect
    • Forward and backward current limit
  • TPS63805
    • Optimized for smallest solution size of 18.5 mm2 (works with a 22-µF minimum output capacitor)
    • 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
    • 11-µA operating quiescent current
  • TPS63806
    • Optimized for best load step response (180-mV load-step response at a 2 A current step)
    • Up to 2.5-A transient output current
    • 13-µA operating quiescent current
  • TPS63807
    • Optimized for smallest solution size of 18.5 mm2 (works with a 22-µF minimum output capacitor)
    • 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
    • 11-µA operating quiescent current
    • Output discharge feature when EN is low
    • 480-µs Tramp for small inrush current during start-up

TPS63805에 대한 설명

The TPS63805, TPS63806, and TPS63807 are high efficiency, high output current buck-boost converters. Depending on the input voltage, they automatically operate in boost, buck, or in a novel 4-cycle buck-boost mode when the input voltage is approximately equal to the output voltage.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS63805YFFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.