48-pin (RGZ) package image

TPS65012RGZR 활성

QFN-48의 멀티 채널 1셀 리튬 이온 PMIC USB/AC 충전기, 2 DC/DC, LDO 2개, I2C 인터페이스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65012RGZT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS65012의 주요 특징

  • Linear Charger Management for Single Li-Ion or
    Li-Polymer Cells
  • Dual Input Ports for Charging From USB or From
    Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
    Requirements
  • Charge Current Programmable via External
    Resistor
  • 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
    and Peripheral Components (VMAIN)
  • 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
    Processor Core (VCORE)
  • 2x 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
    Components, LDO Enable via Bus
  • Serial Interface Compatible With I2C, Supports
    100-kHz, 400-kHz Operation
  • LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
    Core Supply Voltage in Deep Sleep Mode
  • 70-µA Quiescent Current
  • 1% Reference Voltage
  • Thermal Shutdown Protection

TPS65012에 대한 설명

The TPS65012 device is an integrated power and battery management IC for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65012 device provides two highly efficient, 1.25-MHz step down converters targeted at providing the core voltage and peripheral, I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The TPS65012 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled via the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range between 1.8 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.

The TPS65012 device has a highly integrated and flexible Li-Ion linear charger and system power management. It offers integrated USB-port and AC-adapter supply management with autonomous power-source selection, power FET and current sensor, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65012RGZT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기