48-pin (RGZ) package image

TPS65013RGZT 활성

QFN-48의 멀티 채널 1셀 리튬 이온 PMIC USB/AC 충전기, 2 DC/DC, LDO 2개, I2C 인터페이스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65013RGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS65013의 주요 특징

  • Linear Charger Management for Single Li-Ion or
    Li-Polymer Cells
  • Dual Input Ports for Charging From USB or From
    Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
    Requirements
  • Charge Current Programmable via External
    Resistor
  • 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
    and Peripheral Components (VMAIN)
  • 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
    Processor Core (VCORE)
  • 2x 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
    Components, LDO Enable via Bus
  • Serial Interface Compatible With I2C, Supports
    100-kHz, 400-kHz Operation at 1.8 V
  • LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
    Core Supply Voltage in Deep Sleep Mode
  • 70-µA Quiescent Current
  • 1% Reference Voltage
  • Thermal Shutdown Protection

TPS65013에 대한 설명

The TPS65013 device is an integrated power and battery management IC for applications powered by one Li-ion or Li-polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65013 device provides two highly efficient, 1.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and peripheral, I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents.

The TPS65013 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled via the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range between 1.8 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.

The TPS65013 device also has a highly integrated and flexible Li-ion linear charger and system power management. It offers integrated USB-port and AC-adapter supply management with autonomous power-source selection, power FET and current sensor, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65013RGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.