32-pin (RHB) package image

TPS650240RHBT 활성

리튬 이온 전원 시스템을 위한 전원 관리 IC(PMIC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS650240RHBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS650240의 주요 특징

  • 1.6-A, 1.0-A, or 0.8-A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1)
    • 3.3 V or 2.80 V or Adjustable
  • 1.6-A, 1.0-A, or 0.8-A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2)
    • 1.8 V or 2.5 V or Adjustable
  • 0.8-A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
  • Two Selectable Voltages for VDCDC3
    • TPS650240:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.3 V
    • TPS650241:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 0.9 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO= 1.375 V
    • TPS650242:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.5 V
    • TPS650243:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.0 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.2 V
    • TPS650244:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 1.55 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.6 V
    • TPS650245:
      • DEFDCDC3 = LOW: VO = 0.9 V
      • DEFDCDC3 = HIGH: VO = 1.1 V
  • 30-mA LDO for Vdd_alive
  • 2 × 200-mA General-Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • 2.25-MHz Switching Frequency
  • 85-μA Quiescent Current
  • Thermal Shutdown Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS650240에 대한 설명

The TPS65024x devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS65024x provide three highly efficient, step-down converters targeted at providing the core voltage, peripheral, I/O, and memory rails in a processor-based system. All three step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The converters can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE pin high.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS650240RHBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.