TPS650362-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with following results:
- Device operates from 4V to 35V input supply
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Functional Safety -Compliant targeted
- Developed for functional safety applications
- Documentation to aid ISO26262 and IEC61508 system design available upon product release
- Systematic capability and hardware integrity up to ASIL-B and SIL-2 targeted
- Under/overvoltage monitors with Built-In Self-Test
- Watchdog (trigger or Q&A), Error Signal Monitor
- Temperature warning and thermal shutdown
- Wide-VIN step-down converter BUCK1
- VIN range from 4 V to 35 V
- VOUT range from 3 V to 5.5 V
- Output current up to 2000-mA
- 2.2-MHz switching frequency
- Two Low-VIN step-down converters BUCK2, BUCK3:
- VIN range from 3.0 V to 5.5 V
- VOUT range from 0.6 V to 3.4 V
- Output current up to 2700-mA peak
- 2.2-MHz or 4.4-MHz switching frequency
- One low dropout (LDO) regulator:
- VIN range from 3.0 V to 5.5 V
- VOUT range from 1.8 V to 3.4 V
- Up to 300-mA output current
- Low noise and high PSRR
- 3.5-mm × 3.5-mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS65036x-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera and radar modules and MCU power. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 35 V. All converters can operate in a forced fixed-frequency PWM mode or an AutoPFM mode and support optional Spread-Spectrum Modulation (SSM) for EMI reduction. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 3 V to 5.5 V. The TPS65036x-Q1 support Low Power Mode with control from pin or I2C.
The TPS65036x-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (3.5 mm × 3.5 mm).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65036x-Q1 Automotive Camera, Radar and MCU PMIC datasheet | PDF | HTML | 2024/05/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS650360EVM — TPS650360 평가 모듈
TPS650360EVM은 TPS650360-Q1, TPS650361-Q1, TPS650362-Q1, TPS650363-Q1 및 TPS650366-Q1 전원 관리 IC(PMIC) 디바이스를 위한 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 온보드 USB-I²C 연결 어댑터, 전원 단자, 모든 DC 레귤레이터 입력 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RAY) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.