24-pin (RGE) package image

TPS650531RGET 활성

DC/DC 컨버터 2개와 LDO 3개를 지원하는 구성 가능 통합 전원 관리(PMIC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS650531RGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS65053의 주요 특징

  • Up To 95% Efficiency
  • Output Current for DC-DC Converters:
    • TPS65053: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
    • TPS650531, TPS650532: DCDC1 = 1 A;
      DCDC2 = 1 A
    • TPS65058: DCDC1 = 0.6 A; DCDC2 = 1 A
  • TPS65053, TPS650531, TPS650532: DC-DC Converters
    Externally Adjustable
  • TPS65058: DCDC1 Fixed at 3.3V, DCDC2 selectable
    between 1.8V and 1.2V with Dynamic Voltage
    Scaling for Core Processor Supply
  • VIN Range for DC-DC Converters
    From 2.5 V to 6 V
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
  • Total Typical 32-µA Quiescent Current for
    Both DC-DC Converters
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • One General-Purpose 400-mA LDO
  • Two General-Purpose 200-mA LDOs
  • VIN Range for LDOs from 1.5 V
    to 6.5 V
  • Output Voltage for LDOs:
    • TPS65053 / TPS650531 / TPS650532: VLDO1 and
      VLDO2 Externally Adjustable, VLDO3 = 1.3 V /
      1.2 V / 1.5 V
    • TPS65058: VLDO1 = 3.3 V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.2V, VLDO2 selectable
      between 1.8V and 1.3V

TPS65053에 대한 설명

The TPS6505xx family of devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505xx devices provide two highly efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor-based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6505xx devices also integrate one 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS650531RGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기