TPS65100-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Input Voltage Range: 2.7-V to 5.8-V
- VO1 Boost Converter
- Up to 15 V Output Voltage
- Virtual Synchronous Converter Topology
- < 1% Output Voltage Accuracy
- 1.6-MHz Fixed Switching Frequency
- 2.3-A Switch Current Limit
- VO2 Negative Regulated Charge Pump
- Down to -12 V / 20 mA
- VO3 Positive Regulated Charge Pump
- Up to 30 V / 20 mA
- Three Independently Adjustable Outputs
- Integrated VCOM Buffer
- Auxiliary 3.3-V Linear Regulator Controller
- Internal Soft Start
- Internal Power-On Sequencing
- Protection Features
- Short-Circuit Detection of all Outputs
- Overvoltage Protection of all Outputs
- Thermal Shutdown
- Available in TSSOP-24 PowerPAD™ Package
The TPS65100-Q1 device offers a compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin-film transistor (TFT) LCD displays. The auxiliary linear regulator controller can be used to generate a 3.3-V logic power rail for systems powered by a 5-V supply rail only.
The main output, VO1, is a 1.6-MHz fixed-frequency PWM boost converter that provides the source-drive voltage for the LCD display. The TPS65100-Q1 has a typical switch current limit of 2.3 A. A fully integrated adjustable charge pump doubler-tripler provides the positive LCD gate-drive voltage. An externally adjustable negative charge pump provides the negative gate-drive voltage.
The TPS65100-Q1 has an integrated VCOM buffer to power the LCD backplane. For LCD panels powered by 5 V only, the TPS65100-Q1 device has a linear regulator controller using an external transistor to provide a regulated 3.3-V output for the digital circuits. For maximum safety, the TPS65100-Q1 device goes into shutdown as soon as one of the outputs is out of regulation. The device can be enabled again by toggling the input or the enable (EN) pin to GND.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65100-Q1 Triple-Output LCD Supply With Linear Regulator and VCOM Buffer datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2017/07/27 |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
White paper | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017/12/21 | ||
Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017/08/28 | ||
Application note | Load Disconnect for the TPS6510x (Rev. A) | 2017/02/08 | ||
Application note | Multi-rails supply regulated outputs to power TFT screen from car battery | 2012/10/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65100EVM-030 — TPS65100 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-080006 — 405nm DL ® 오토모티브 투명 윈도우 디스플레이 전자 제품 레퍼런스 설계(0.3인치 DMD)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.