TPS65137
- 2.3 V to 5.5 V Input Voltage Range
- 1% Output Voltage Accuracy VPOS
- Excellent Line Transient Regulation
- Low Noise Operation
- 200 mA Output Current
- Fixed 4.63 V Positive Output Voltage
- Digitally Programmable Negative Output
Voltage Down to –5.23V - –4.93V Default Value for VNEG
- Advanced Power Save Mode
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- TPS65137A High impedance output in shutdown
- 3×3 mm 10 Pin QFN Package
The TPS65137 is designed to provide best in class picture quality for AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring positive and negative voltage supply rails. With its wide input voltage range the device is ideally suited for AMOLED displays, which are used in mobile phones and smart phones. With this device the input voltage can be higher than the positive output voltage and still maintains accurate regulation of VPOS. Using the digital control pin (CTRL) allows adjusting the negative output voltage in digital steps. The TPS65137 uses a novel technology enabling excellent line and load regulation with minimum output voltage ripple by using a LDO post regulator for VPOS. This is required avoiding disturbance of the AMOLED display due to input voltage transients occurring during transmit periods in mobile phones.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 200mA Dual Output AMOLED Display Power datasheet (Rev. A) | 2012/10/10 | |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017/08/28 | ||
Application note | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015/08/17 | ||
User guide | TPS65137A Evaluation Module | 2010/08/13 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65137AEVM-366 — TPS65137A 평가 모듈
The Texas Instruments TPS65137AEVM-366 uses a TPS65137A 200-mA, dual-output, AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) display power regulator to provide both a positive and negative power rail. The goal of the EVM is to facilitate evaluation of the TPS65137A. The TPS65137A is designed to (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.