TPS65176
- 9.5V to 14V Input Voltage Range
- Up to 18.5V Boost Converter with 3.5-A Switch Current
- 500kHz to 2 MHz Adjustable Switching Frequency for Boost Converter
- 2.5-A Buck Converter Switch Current Limit
- Fixed 750kHz Switching Frequency for Buck Converter
- Two Charge Pump Controllers for VGON and VGOFF
- Adjustable Power-on Sequence
- Gate Driver Signal for Isolation Switch
- Internal Soft-Start
- Undervoltage Lockout
- Over Voltage Protection
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
The TPS65176 provides a simple and economic power supply solution for a wide variety of LCD bias applications. A buck converter generates a logic supply for the timing controller (T-CON) while a boost converter generates the AVDD voltage to power the Source Driver ICs. Two regulated charge pump controllers generate VGON and VGOFF with very few external components to turn on and off the display transistors. The sequencing of the supplies at power on is fully controllable by the user. The TPS65176 also includes various protection mechanisms to ensure the safe operation of the LCD panels.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LCD Bias Integrated Circuit for TV datasheet | 2012/10/16 | |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015/12/21 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.