TPS65177A
- Enable / Disable
- TPS65177: VI power cycle
- TPS65177A: VI power cycle or EN-pin
- 8.6-V to 14.7-V Input Voltage Range
- Non-Synchronous Boost Converter (V(AVDD))
- Integrated Isolation Switch
- 13.5-V to 19.8-V Output Voltage (I2C)
- 15-V Default Output Voltage
- 4.25-A Switch Current Limit (I2C)
- High Voltage Stress Mode (I2C)
- Synchronous Buck Converter (V(HAVDD))
- 4.8-V to 11.1-V Output Voltage (I2C)
- 7.5-V Default Output Voltage
- 1.7-A Switch Current Limit
- High Voltage Stress Mode (I2C)
- Non-Synchronous Buck Converter (V(IO))
- 2.2-V to 3.7-V Output Voltage (I2C)
- 2.5-V Default Output Voltage
- 3-A Switch Current Limit
- Synchronous Buck Converter (V(CORE))
- 0.8-V to 3.3-V Output Voltage (I2C)
- 1-V Default Output Voltage
- 2.5-A Switch Current Limit
- Positive Charge-Pump Controller (V(GH))
- 20-V to 40-V Output Voltage (I2C)
- 28-V Default Output Voltage
- Temp. Compensation Offset 0-V to 15-V (I2C)
- 4-V Default Offset (28 V to 32 V)
- Negative Charge-Pump Controller (V(GL))
- –14.5-V to –5.5-V Output Voltage (I2C)
- –7.9-V Default Output Voltage
- Gate Pulse Modulation (GPM)
- Down to 0-V, 5-V, 10-V or 15-V (I2C)
- 0-V Default Discharge Voltage
- Temperature Compensation for V(GH)
- Thermal Shutdown
- I2C Compatible Interface
- EEPROM Memory
- 6-mm × 6-mm × 1-mm 40-Pin VQFN Package
The TPS65177/A provides all supply rails needed by a GIP (Gate-in-Panel) or non-GIP TFT-LCD panel. All output voltages are I2C programmable.
V(IO) and V(CORE) for the T-CON, V(AVDD) and V(HAVDD) for the Source Driver and the Gamma Buffer, V(GH) and V(GL) for the Gate Driver or the Level Shifter. For use with non-GIP technology Gate Pulse Modulation (GPM) is implemented, for use with GIP technology the V(GH) rail can be temperature compensated. Furthermore a High Voltage Stress Mode (HVS) for V(AVDD) and V(HAVDD) and an integrated V(AVDD) Isolation Switch is implemented. V(CORE), V(HAVDD), V(GH), V(GL), GPM and the V(GH) temperature compensation can be enabled and disabled by I2C programming.
A single BOM (Bill of Materials) can cover several panel types and sizes whose desired output voltage levels can be programmed in production and stored in a non-volatile integrated memory.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65177/A Fully I2C Programmable 6-CH LCD Bias IC for all Size TV Including Gate Pulse Modulation datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/02/17 |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Application note | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015/08/17 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.