TPS65631
- 2.9–V to 4.5–V Input Voltage Range
- Fixed 4.6–V Positive Output Voltage
- 0.5% VPOS Accuracy from 25°C to 85°C
- Separate VPOS Output Sense Pin
- Negative Output Voltage Digitally Programmable from
–1.4 V to –4.4 V (–4 V Default) - Output Currents up to 250 mA Supported
- Excellent Line Transient Regulation
- Short-Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- Available in 3.00–mm × 3.00–mm, 12–Pin QFN Package
The TPS65631 is designed to drive AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) displays requiring positive and negative supply rails. The device integrates a boost converter for VPOS and an inverting buck boost converter for VNEG and is suitable for battery-operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65631 uses a novel technology enabling excellent line transient performance.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65631 Dual-Output AMOLED Display Power Supply datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2014/05/14 |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017/08/28 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DPD) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치