데이터 시트
TPS65631W
- 2.9-V to 4.5-V Input Voltage Range
- Fixed 4.6-V Positive Output Voltage
- 0.5% VPOS Accuracy from 25ºC to 85ºC
- Separate VPOS Output Sense Pin
- Negative Output Voltage Digitally Programmable from –1.4 V to –4.4 V (–4 V Default)
- Output Currents up to 200 mA Supported
- Excellent Line Transient Regulation
- Outputs High Impedance During Shut Down
- Short-Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- Available in 2.5-mm × 2.5-mm, 10-Pin QFN Package
The TPS65631W is designed to drive AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) displays requiring positive and negative supply rails. The device integrates a boost converter for VPOS and an inverting buck boost converter for VNEG and is suitable for battery-operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65631W uses a novel technology enabling excellent line transient performance.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS65631W Dual-Output AMOLED Display Power Supply datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2016/07/19 |
| Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
| Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017/08/28 | ||
| Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |