TPS65982DMC
- Secure Firmware Update
- Securely Updates the TPS65982DMC and other TI PD controllers over USB Low Speed
- SHA-256 & RSA-3072
- I2C boot for TI PD controllers - single flash for all devices
- Supports unsecured firmware update
- Barrel Jack Input Control
- Integrated NFET gate drive with over voltage detection
- Soft Start
- Smart Power Policy Manager
- Manages all dock power – USB Type-C, USB Type-A, System Power
- Configurable Smart Power Policy Manager
- USB4 Connection Manager
- Updates the DFP Ports based on UFP Host Connection
- Reconfigures PD controllers and issues proper connection changes
- Configurable GPIO for system use
- NFBGA Package
- 0.5-mm Pitch
- Through-Hole Via Compatible for All Pins
The TPS65982DMC is a dock management controller for docks, hubs, and monitors implementing TI PD controllers. The TPS65982DMC includes a USB Low Speed endpoint capable of receiving firmware updates for the systems PD controllers. The firmware update is performed securely using SHA-256 and RSA-3072 authentication. In addition the endpoint provides USB billboard functionality. The TPS65982 DMC integrates back to back NFET drivers for controlling the system power supply from an external adapter. The DMC monitors the current through the adapter input path as well as other points of the system and adjusts the power advertisement of managed PD controllers to ensure the external adapter is not overloaded. When included in USB4 systems the TPS65982DMC monitors the connection state of the upstream facing port and updates the connection state of the downstream facing ports to ensure consistent data behavior across the system.
Request more Information
Next Generation High Performance, High Resolution Class-D Amplifier (Analog-In) Available
True Ultra-HD sound quality with a low THD+N <0.005% and a bandwidth of up to 100kHz for output levels up to 175W Stereo / 350W Mono: TPA3251
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65982DMC Dock Management Controller datasheet | PDF | HTML | 2020/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZBH) | 96 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.