TPS65988DJ
- This device is certified by the USB-IF for PD 3.0
- PD3.0 silicon is required for certification of new USB PD designs
- TID#: 1099
- Article on PD2.0 vs PD3.0
- PD3.0 silicon is required for certification of new USB PD designs
- TPS65988DJ is a Thunderbolt 3 (TBT3) Device PD3.0 controller
- This PD controller is only intended for use in TBT3 device designs
- Refer to Intel Reference Design document number 569174
- If designing something other than a TBT3 device, please refer to www.ti.com/usb-c and E2E guide
- Integrated fully managed power paths:
- Integrated two 5–20 V, 5-A, 25-mΩ bidirectional switches
- UL 2367 cert#: 20190107-E169910
- IEC 62368-1 cert#: US-34617-UL
- Integrated robust power path protection
- Integrated reverse current protection,undervoltage protection, overvoltage protection, and slew rate control for both 20-V/5-A power paths when configured to Sink
- Integrated undervoltage and overvoltage protection and current limiting for inrush current protection for both 20-V/5-A power paths when configured to Source
- USB Type-C Power Delivery (PD) controller
-
13 configurable GPIOs
- BC1.2 charging support
- USB PD 3.0 certified
- USB Type-C specification certified
- Cable attach and orientation detection
- Integrated VCONN switch
- Physical layer and policy engine
- 3.3-V LDO output for dead battery support
- Power supply from 3.3 V or VBUS source
- 1 I2C primary or secondary port
- 1 I2C primary only port
- 1 I2c secondary only port
-
The TPS65988DJ is a dual-port highly integrated stand-alone USB Type-C and Power Delivery (PD) controller optimized for docking stations or monitors. The TPS65988DJ integrates fully managed power paths with robust protection for a complete USB-C PD solution. This device is featured on Intel’s Reference Design for TBT3 end equipments ensuring the PD controller has proper system level interaction in these types of designs. This feature greatly reduces system design complexity and results in reduced time to market.
추가 정보 요청
이 IC는 Thunderbolt 3™ 장치용으로 설계되었습니다.
펌웨어 구성 도구 GUI 및 자세한 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65988DJ Dual Port USB Type-C® and USB PD Controller With Integrated Power Switches For Thunderbolt 3 Devices datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS65988DJEVM — TPS65988 듀얼 포트 USB Type-C® 및 PD(Power Delivery) 평가 모듈
TPS65988DJEVM은 듀얼 포트 USB Type-C 및 PD(Power Delivery) 애플리케이션을 위한 평가 모듈입니다. 이를 통해 사용자는 다양한 전원 프로필을 개발하고, 디스플레이 포트와 같은 대체 모드도 개발할 수 있으며, 기존 USB 타입-C 및 전원 공급 시스템을 디버깅할 수도 있습니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |