TPS65988DK
- This device is certified by the USB-IF for PD3.0
- PD3.0 silicon is required for certification of new USB PD designs
- TID#: 5431
- Article on PD2.0 vs. PD3.0
- PD3.0 silicon is required for certification of new USB PD designs
- TPS65988DK is a USB4 and Thunderbolt 4 (TBT4) device PD3.0 controller
- This PD controller is only intended for use in USB4 device designs
- Refer to Intel Reference Design document number 631605
- If designing something other than a USB4 device, please refer to selection guide and getting started information at www.ti.com/usb-c and E2E guide
- Integrated fully managed power paths:
- Integrated two 5-20 V, 5-A, 25-mΩ bidirectional switches
- UL2367 cert #: 20190107-E169910
- IEC62368-1 cert #: US-34617-UL
- Integrated robust power path protection
- Integrated reverse current protection, undervoltage protection, overvoltage protection, and slew rate control for both 20-V/5-A power paths when configured to sink
- Integrated undervoltage protection, overvoltage protection, and current limiting for inrush current protection for both 20-V/5-A power paths when configured to source
- USB Type-C Power Delivery (PD) controller
- 13 configurable GPIOs
- USB PD 3.0 certified
- USB Type-C specification certified
- Cable attach and orientation detection
- Integrated VCONN switch
- Physical layer and policy engine
- 3.3-V LDO output for dead battery support
- Power supply from 3.3 V or VBUS source
- 1 I2C primary or secondary port
- 1 I2C primary only port
- 1 I2C secondary only port
The TPS65988DK is a highly integrated stand-alone Dual Port USB Type-C and Power Delivery (PD) controller optimized for USB4 & TBT4 Device. The TPS65988DK integrates fully managed power paths with robust protection for a complete USB-C PD solution. Upon cable detection, the TPS65988DK communicates on the CC wire using the USB PD protocol. When cable detection and USB PD negotiation are complete, the TPS65988DK enables the appropriate power path and configures alternate mode settings for external multiplexers. This device is featured on Intel’s Reference Design for USB4 & TBT4 Device end equipments ensuring the PD controller has proper system level interaction in these types of designs. This greatly reduces system design complexity and results in reduced time to market.
추가 정보 요청
이 IC는 Thunderbolt 4™ 장치용으로 설계되었습니다.
펌웨어 구성 도구 GUI 및 자세한 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65988DK Dual Port USB Type-C® and USB PD Controller with Integrated Power Switches For USB4 and Thunderbolt 4 Devices datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65988DKEVM — TPS65988DK 듀얼 포트 USB Type-C® 및 PD(Power Delivery) 평가 모듈
TPS6598X-CONFIG — TPS6598x 구성 툴
Step 1: Watch the TPS6598X GUI tool videos
Step 2: Download the TPS6598X GUI
Step 3: Order the USB-C-PD-DUO-EVM and read the user's guide
Step 4: Watch the EVM Tutorial
The TPS6598x configuration tool assists in the design phase by providing a GUI interface to configure (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.