TPS709-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Input Voltage Range: 2.7 V to 30 V
- Ultralow IQ: 1 µA
- Reverse Current Protection
- Low ISHUTDOWN: 150 nA
- Supports 200-mA Peak Output
- 2% Accuracy Over Temperature
- Available in Fixed-Output Voltages:
1.2 V to 6.5 V - Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- Packages: SOT-23-5, WSON-6
The TPS709-Q1 series of linear regulators are ultralow, quiescent current devices designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides 2% accuracy over temperature. Quiescent current of only 1 µA makes these devices ideal solutions for battery-powered, always-on systems that require very little idle-state power dissipation. These devices have thermal-shutdown, current-limit, and reverse-current protections for added safety.
These regulators can be put into shutdown mode by pulling the EN pin low. The shutdown current in this mode goes down to 150 nA, typical.
The TPS709-Q1 series is available in WSON-6 and SOT-23-5 packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS709-Q1 150-mA, 30-V, 1-µA IQ Voltage Regulators With Enable datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2018/06/07 |
Functional safety information | TPS709-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/17 | ||
User guide | TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) | 2012/09/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS70933EVM-110 — TPS70933 평가 모듈
TIDA-020030 — 열 다이오드와 감지 FET를 포함한 SiC/IGBT 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
PMP40544 — 3m USB-IF 근단 호환을 지원하는 오토모티브 USB Type-A 충전기 레퍼런스 설계
TIDA-020023 — 고정밀 전류 센서를 탑재한 오토모티브 비례 솔레노이드 드라이브 레퍼런스 설계
TIDA-01500 — HVAC HMI를 위한 오토모티브 멀티 채널 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-03050 — 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인
TIDA-01506 — 오토모티브, 비례 솔레노이드 전류 센서용 레퍼런스 설계
PMP40312 — 오토모티브 듀얼 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 출력 차량용 충전기 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |