10-pin (DRC) package image

TPS71219DRCR 활성

250mA, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS71219DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS712의 주요 특징

  • Dual 250 mA High-Performance RF LDOs
  • Available in Fixed and Adjustable
    Voltage Options (1.2 V to 5.5 V)
  • High PSRR: 65 dB at 10 kHz
  • UltraLow Noise: 32 µVrms
  • Fast Start-Up Time: 60 µs
  • Stable with 2.2 µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage: 125 mV at 250 mA
  • Independent Enable Pins
  • Thermal Shutdown and Independent Current Limit
  • Available in Thermally-Enhanced SON Package: 3mm × 3mm × 1mm
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Cordless Phones
    • Wireless PDA/Handheld Products
    • PCMCIA/Wireless LAN Applications
    • Digital Camera/Camcorder/Internet Audio
    • DSP/FPGA/ASIC/Controllers and Processors

TPS712에 대한 설명

The TPS712xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators is tailored to noise-sensitive and RF applications. These products feature dual 250 mA LDOs with ultralow noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), and fast transient and start-up response. Each regulator output is stable with low-cost 2.2 µF ceramic output capacitors and features very low dropout voltages (125 mV typical at 250 mA). Each regulator achieves fast start-up times (approximately 60 µs with a 0.001 µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (300 µA typical with both outputs enabled). When the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 0.3 µA typical. Each regulator exhibits approximately 32 µrms of output voltage noise with VOUT = 2.8 V and a 0.01 µF noise reduction (NR) capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, will benefit from high PSRR, low noise, and fast line and load transient features. The TPS712 family is offered in a thin 3mm × 3mm SON package and is fully specified from –40°C to +125°C (TJ).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS71219DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기