TPS714
- Input voltage range: 2.5 V to 10 V
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.8 V to 5 V
- Adjustable: 1.205 V to 8.8 V
- Output current: Up to 80 mA
- Very low I Q: 3.2 µA at 80-mA load current
- Dropout voltage: 415 mV at 50-mA load
- Overcurrent protection
- Operating junction temperature: –40°C to +125°C
- Packages:
- 2-mm × 1.25-mm SC-70 (DCK)
- 2-mm × 2-mm WSON (DRV)
- For MSP430-specific output voltages see the TPS715
The TPS714 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS714 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.
The TPS714 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses external feedback resistors to set the output voltage from 1.205 V to 8.8 V. The TPS714 LDO supports a low dropout of 650 mV (typ) at 80 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 80 mA). The TPS714 (new chip only) also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.
The TPS714 is available in a 2-mm × 2-mm package for use in high power dissipation applications and the SC70-5 package is designed for hand-held and ultra-portable applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS714 80-mA, 10-V, 3.2-μA Quiescent Current, Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/11/10 |
White paper | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021/02/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 평가 모듈
The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
TPS715EVM-074 — 50mA, 24V, 초저 IQ, LDO(저손실) 전압 레귤레이터용 TPS715 평가 모듈
TPS715 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 TPS7B4255-Q1 선형 레귤레이터의 작동 및 성능 평가에 사용됩니다.
이 EVM 구성에는 50mA LDO(저손실) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 최대 50mA까지 공급할 수 있으며, 최대 24V, 과도 최대 30V로 입력 전압 범위(VIN)가 넓습니다. TPS715의 안정성을 위해 ESR(등가 직렬 저항)이 낮은 최소 0.47 µF 이상의 유효 출력 커패시턴스를 사용하십시오.
PMP9059 — BJT를 지원하는 120VAC 입력 5V/250mA 플라이백 컨버터 스위치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.