TPS715-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B for legacy chip and C5 for new chip
- Input voltage range: 2.5 V to 24 V
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.8 V to 5 V
- Adjustable: 1.2 V to 15 V
- Output current: Up to 50 mA
- Very low I Q: 3.2 µA at 50-mA load current
- Stable with output capacitor ≥ 0.47 µF
- Overcurrent protection
- Package: 5-pin SC70 (DCK)
The TPS715-Q1 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS715-Q1 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.
The TPS715-Q1 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.2 V to 15 V. The TPS715-Q1 LDO supports a low dropout of typically 415 mV at 50 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 50 mA). The TPS715-Q1 also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.
The TPS715-Q1 is available in a 2.00 mm × 1.25 mm, 5-pin SC-70 (DCK) package for fixed and adjustable outputs.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 평가 모듈
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI - FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux983-Q1EVM은 DS90Ux983-Q1 디스플레이 포트-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux983-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. DisplayPort 입력은 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 DisplayPort v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. DS90Ux983-Q1EVM의 FPD-링크 상호 연결은 (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 브리지 시리얼라이저 평가 모듈
DS90Ux983-Q1MEVM은 DS90Ux983-Q1 DisplayPort-FPD-Link IV 시리얼라이저용 평가 모듈입니다. DS90Ux983-Q1은 60Hz에서 픽셀당 30비트로 4K를 포함한 초고화질 해상도를 지원합니다. DisplayPort 입력은 레인당 최대 8.1Gbps의 속도를 지원하는 DisplayPort v1.4와 호환되며, FPD-Link IV 모드에서 채널당 최대 13.5Gbps 또는 FPD-Link III 모드에서 채널당 최대 3.675Gbps를 지원합니다. DS90Ux983-Q1MEVM의 (...)
TPS71533EVM — TPS71533 평가 모듈
이 평가 모듈(EVM)의 목적은 LDO(낮은 드롭아웃) 레귤레이터 제품군 TPS715xx의 평가를 용이하게 하는 것입니다. 각 EVM PCB(인쇄 회로 기판)에는 TPS71533 LDO, 선형 레귤레이터, 그리고 보조 패시브 구성 요소가 포함되어 있습니다. 또한, 보드 크기가 작고 측면 클립이 있어 다른 PCB에 전원 모듈로 손쉽게 부착할 수 있습니다.
TPS715EVM-074 — 50mA, 24V, 초저 IQ, LDO(저손실) 전압 레귤레이터용 TPS715 평가 모듈
TPS715 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 TPS7B4255-Q1 선형 레귤레이터의 작동 및 성능 평가에 사용됩니다.
이 EVM 구성에는 50mA LDO(저손실) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 최대 50mA까지 공급할 수 있으며, 최대 24V, 과도 최대 30V로 입력 전압 범위(VIN)가 넓습니다. TPS715의 안정성을 위해 ESR(등가 직렬 저항)이 낮은 최소 0.47 µF 이상의 유효 출력 커패시턴스를 사용하십시오.
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |