TPS715A-NM
- 24-V Maximum Input Voltage
- Low 3.2-µA Quiescent Current at 80 mA
- Stable With Any Capacitor (≥ 0.47 µF)
- 80-mA Specified Current
- Available in Fixed and Adjustable (1.2 V to 15 V) Versions
- Specified Current Limit
- 3-mm × 3-mm and 2-mm × 2-mm SON Packages
- –40°C to 125°C Specified Junction
Temperature Range - For MSP430-Specific Output Voltages See TPS715xx
The TPS715A-NM low-dropout (LDO) voltage regulators offer the benefits of high input voltage, low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. The devices operate over an input range of 2.5 V to 24 V and are stable with any capacitor (≥ 0.47 µF). The high maximum input voltage combined with excellent power dissipation capability makes this device particularly well-suited to industrial and automotive applications.
A PMOS pass element functions as a low-value resistor. The low dropout voltage, typically 670 mV at 80 mA of load current, is directly proportional to the load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is nearly constant over the entire range of output load current (0 mA to 80 mA).
The TPS715A-NM is available in a 3-mm × 3-mm package ideal for high power dissipation and a small 2-mm × 2-mm package ideal for handheld and ultra-portable applications. The 3-mm × 3-mm package is also available as a non-magnetic package for medical imaging applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS715A-NM 24-V High Input Voltage, Micropower, 80-mA LDO Voltage Regulator datasheet | PDF | HTML | 2017/06/21 |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
EVM User's guide | TPS715AxxEVM | 2004/11/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 평가 모듈
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064A 전원 컨버터 제어 카드 평가 모듈
The UCD3138064AEVM149 is an EVM board, functioning as a control card for UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC digital power supply applications. The UCD3138064AEVM149 is to be used either as a stand-alone control card to study the UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC controller device or as a DPWM controller (...)
PMP4320A — 텔레콤 애플리케이션을 위한 디지털 제어가 가능한 600W 하프 브릭 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
TIDM-PSFB-DCDC — 위상 전환 풀 브리지 DC/DC 전원 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP5800 — Intel IMVP6.5 코어 i7 CPU 코어 전원 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.