이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TPS74801-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- V OUT range: 0.8 V to 3.6 V
- Ultra-low V IN range: 0.8 V to 5.5 V
- V BIAS range 2.7 V to 5.5 V
- Low dropout: 60 mV typ at 1.5 A, V BIAS = 5 V
- Power-good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
- 2% accuracy over line, load, and temperature
- Programmable soft-start provides linear voltage start-up
- V BIAS permits low V IN operation with good transient response
- Stable with any output capacitor ≥ 2.2 µF
- Available in small 3-mm × 3-mm × 1-mm VSON-10 and 5-mm × 5-mm VQFN-20 packages
The TPS74801-Q1 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start-up. The soft-start is monotonic and designed for powering many different types of processors and ASICs. The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility allows a solution to be configured that meets the sequencing requirements of FPGAs, DSPs, and other applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier delivers 2% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of output capacitor greater than or equal to 2.2 µF, and is fully specified for T J = –40°C to +150°C for the new chip, T J = –40°C to +105°C for the DRC package, and T J = –40°C to +125°C for the RGW package. The TPS74801-Q1 is offered in a small 3-mm × 3-mm VSON-10 package, yielding a highly compact, total solution size. The device is also available in a 5-mm × 5-mm VQFN-20.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS74801-Q1 Automotive, 1.5-A, Low-Dropout Linear Regulator With Programmable Soft-Start datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/12/05 |
Functional safety information | TPS74801-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/02/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 평가 모듈
TPS74801EVM-177 — TPS74801 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈
TPS74801EVM-177 평가 모듈(EVM)은 TPS74801 저손실(LDO) 선형 레귤레이터를 평가하기 위한 플랫폼입니다.
TPS74801에는 저전력 바이어스 전압(VBIAS) 및 전력 입력 전압(VIN)이 필요합니다. 이 레귤레이터는 최저 0.8V의 출력 전압을 제공할 수 있으며 출력 전압이 조정[전원 양호(PG)]에 도달할 때 고임피던스 상태로 가는 오픈 드레인 출력을 지원하는 통합 감시 회로를 갖추고 있습니다. TPS74801은 최대 1.5A의 DC 전류를 제공할 수 있습니다.
TIDEP-01017 — Jacinto™ ADAS 프로세서를 사용한 계단식 이미징 레이더 캡처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.