20-pin (PWP) package image

TPS76818QPWPR 활성

전원 양호 및 활성화를 지원하는 1A, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS76818QPWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS768의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 10 V
  • Low-Dropout Voltage: 230 mV typical at 1 A (TPS76850)
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • Open Drain Power Good (See TPS767xx for Power-On Reset With 200-ms Delay Option)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 5.5 V) Versions
  • Fast Transient Response
  • Thermal Shutdown Protection
  • SOIC-8 (D) and TSSOP-20 (PWP) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS768에 대한 설명

This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Since the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 230 mV at an output current of 1 A for the TPS76850) and is directly proportional to the output current. Additionally, because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a shutdown mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 µA at TJ = 25°C.

Power good (PG) is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS76818QPWP 활성
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.