8-pin (D) package image

TPS77701DR 활성

활성화 및 지연 리셋을 지원하는 750mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS77701D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS777의 주요 특징

  • Open Drain Power-On Reset With 200-ms Delay (TPS777xx)
  • Open Drain Power Good (TPS778xx)
  • 750-mA Low-Dropout Voltage Regulator
  • Avilable in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V Fixed Output and Adjustable Versions
  • Dropout Voltage to 260 mV (Typ) at 750 mA (TPS77x33)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Fast Transient Response
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • 8-Pin SOIC and 20-Pin TSSOP PowerPAD™ (PWP) Package
  • Thermal Shutdown Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS777에 대한 설명

TPS777xx and TPS778xx are designed to have a fast transient response and be stable with a 10-µF low ESR capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 260 mV at an output current of 750 mA for the TPS77x33) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 750 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.

The RESET\ output of the TPS777xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS777xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.

Power good (PG) of the TPS778xx is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS777xx and TPS778xx are offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V for TPS77701 option and 1.2 V to 5.5 V for TPS77801 option). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS777xx and TPS778xx families are available in 8 pin SOIC and 20 pin PWP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS77701D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기