TPS784
- Output accuracy:
- ±0.5% (typ), ±0.75%, –40°C to +85°C
- Device junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
- Input voltage range: 1.65 V to 6.0 V
- Adjustable output voltage range: 1.2 V to 5.5 V
- Low IQ: 25 µA (typ)
- Ultra-low dropout:
- 115 mV (max) at 300 mA (3.3 VOUT)
- Internal 350-µs soft-start time to reduce inrush current
- Active output discharge
- Package: 5-pin SOT-23
The TPS784 is an adjustable 300-mA ultra low-dropout regulator (LDO) with a low quiescent current. This device is available in a small 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm, SOT-23 package and has an excellent line and load transient performance.
The low output noise and great PSRR performance make this device suitable to power-sensitive analog loads. The TPS784 is a flexible device for post regulation because this device supports an input voltage range from 1.65 V to 6.0 V and offers an adjustable output range of 1.2 V to 5.5 V.
The TPS784 offers foldback current limit to reduce power dissipation during over current condition. The EN input helps with power sequencing requirements of the system. The internal soft-start provides a controlled startup reducing the inrush current and allowing for a small input capacitor to be used.
The TPS784 provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS784 300-mA, Low IQ, High-PSRR, Low-Dropout Voltage Regulator With High Accuracy and Enable datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |