TPS784-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
- Input voltage range: 1.65 V to 6.0 V
- Available output voltages:
- Adjustable option: 1.2 V to 5.5 V
- Fixed options: 0.65 V to 5.0 V
- Output accuracy: 0.5% typical, 1.7% maximum
- 50-dB PSRR out to 100 kHz
- Low IQ: 25 µA (typical)
- Ultra-low dropout:
- 115 mV (max) at 300 mA (3.3 VOUT)
- Internal 500-µs soft-start time to reduce inrush current
- Active output discharge
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Packages:
- 3-mm × 3-mm wettable flank VSON (8)
- 5-pin SOT-23
The TPS784-Q1 ultra low-dropout regulator (LDO) is a small, low quiescent current LDO that can source 300 mA with excellent line and load transient performance.
The low output noise and great PSRR performance make the device suitable to power sensitive analog loads. The TPS784-Q1 is a flexible device for post regulation because this device supports an input voltage range from 1.65 V to 6.0 V and offers an adjustable output range of 1.2 V to 5.5 V. The device also features fixed output voltages from 0.65 V to 5.0 V for powering common voltage rails.
The TPS784-Q1 offers foldback current limit to reduce power dissipation during over current condition. The EN input helps with power sequencing requirements of the system. The internal soft-start provides a controlled start up, reducing the inrush current and allowing for lower input capacitance to be used.
The TPS784-Q1 provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS784-Q1 Automotive, 300-mA, High-PSRR Low-Dropout Voltage Regulator With High Accuracy and Enable datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/01/10 |
Functional safety information | TPS784-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA | PDF | HTML | 2022/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AWRL6844EVM — AWRL6844 평가 모듈 보드
The AWRL6844EVM from Texas Instruments is an easy-to-use evaluation board for the AWRL6844 automotive mmWave radar sensor, with standalone operation and has direct connectivity to the DCA1000EVM for raw ADC capture and signal processing development. This EVM contains everything required to start (...)
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDA-020047 — 차량용 4D 이미징 레이더를 위한 2개 장치 mmWave 계단식 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |