이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS788
- 150-mA Low-Dropout Regulator
- Available in 2.5 V, 3.3 V
- Programmable Slew Rate Control
- Output Noise Typically 56 uV RMS
- Only 17 uA Quiescent Current at 150 mA
- 1 uA Quiescent Current in Standby Mode
- Dropout Voltage Typically 150 mV at 150 mA (TPS78833)
- Over Current Limitation
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
- 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
The TPS78825 and TPS78833 are very small (SOT-23) package, low-noise LDOs that regulate the output voltage to 2.5 V and 3.3 V with input voltage ranging from 2.7 V to an absolute maximum of 13.5 V. These devices output 150 mA with a peak current of 350 mA (typ). The TPS788xx family uses the SR pin to program the output voltage slew rate to control the in-rush current. This is specifically used in the USB application where large load capacitance is present at start-up. The TPS788xx devices use only 17 uA of quiescent current and exhibit only 56 uV RMS of output voltage noise using a 10 uF output capacitor.
The usual PNP pass transistor has been replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low, typically 150 mV at 150 mA of load current, and is directly proportional to the load current.
The TPS788xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 uA typical at TJ = 25°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 150-mA Low-Noise LDO with In-Rush Current Control for USB Application datasheet (Rev. A) | 2001/07/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.