TPS792
- 100-mA Low-Dropout Regulator With EN
- Available in 2.5-V, 2.8-V, 3-V, and Adj.
- High PSRR (75 dB at 10 kHz)
- Ultralow Noise (27 uV)
- Fast Start-Up Time (50 us)
- Stable With Any 1-uF Ceramic Capacitor
- Excellent Load/Line Transient
- Very Low Dropout Voltage (55 mV at Full Load, TPS79230)
- 5-Pin SOT23 (DBV) Package
- TPS791xx Provides EN\ Options
- APPLICATIONS
- Cellular and Cordless Telephones
- VCOs
- RF
- Bluetooth™, Wireless LAN
- Handheld Organizers, PDA
Bluetooth is a trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc.
The TPS792xx family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power supply rejection ratio (PSRR), ultralow noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in a small outline, SOT23, package. Each device in the family is stable, with a small 1-uF ceramic capacitor on the output. The family uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (e.g., 55 mV at 100 mA, TPS79230). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 us with a 0.001 uF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (170 uA typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 uA. The TPS79228 exhibits approximately 27 uVRMS of output voltage noise with a 0.1 uF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR and low noise features as well as the fast response time.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Ultralow-Noise, High PSRR, Fast RF 100-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet (Rev. B) | 2002/09/06 | |
Application note | Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator | 2002/08/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS5231EVM — ADS5231 듀얼 채널, 12비트, 40MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
ADS5231EVM은 CMOS 출력을 지원하는 듀얼 12비트, 40 MSPS ADS5231 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능을 간편하게 평가할 수 있도록 설계되었습니다. ADS5231EVM은 장치 성능을 신속하게 평가하기 위해 ADC 디지털 캡처 카드와 페어링할 수 있습니다.
TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO, 5V~1.8V, 100mA 출력 전원 공급 장치
The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.
TPS76933EVM-127 — SOT-23 LDO 전압 레귤레이터용 TPS76933 평가 모듈(5V-3.3V 출력 전원 공급)
TPS76933EVM-127 평가 모듈(EVM)은 설계자가 5V부터 3.3V의 출력으로 조정하기 위한 응용 제품에서 TPS76933 SOT-23 LDO를 사용 및 평가할 수 있는 간편한 레이아웃을 제공합니다. EVM에는 입력 및 출력 커패시터가 포함되어 있습니다.
TPS79328EVM — TPS79328 평가 모듈
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.