6-pin (DCQ) package image

TPS79625DCQ 구형

활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

TPS79625DCQ은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TLV75725PDBVR 활성 1A, 저 IQ, 높은 정확도, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화 Higher PSRR

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS79625DCQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS796 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-223 (DCQ) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 78 | TUBE

TPS796의 주요 특징

  • 1-A Low-Dropout Regulator With Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2 V to 5.5 V)
    Versions
  • High PSRR (53 dB at 10 kHz)
  • Ultralow-Noise (40 µVRMS, TPS79630)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage (250 mV at Full Load,
    TPS79630)
  • 3 × 3 VSON PowerPAD™, SOT223-6, and
    TO-263 Packages

TPS796에 대한 설명

The TPS796 family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow-noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in small outline, 3 × 3 VSON, SOT223-6, and TO-263 packages. Each device in the family is stable with a small, 1-µF ceramic capacitor on the output. The family uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 250 mV at 1 A). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (265 µA typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS79630 exhibits approximately 40 µVRMS of output voltage noise at 3.0-V output, with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR, low noise features, and need fast response time.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS79625DCQR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.