TPS799
- 200-mA low-dropout regulator with EN
- Multiple output voltage versions available:
- Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
- Adjustable outputs from 1.20 V to 6.5 V
- Inrush current protection with EN toggle
- Low IQ: 40 µA
- High PSRR:
- 66 dB at 1 kHz
- 51 dB at 10 kHz
- Stable with a low-ESR, 2-µF typical output capacitance
- Excellent load and line transient response
- 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
- Very low dropout: 100 mV
- Packages:
- 5-bump, thin, 0.97-mm × 1.34-mm DSBGA
- 5-pin SOT-23-THIN
- 6-pin WSON
The TPS799 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current.
The TPS799 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of typically 100 mV at a 200-mA output. The TPS799 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve an overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The TPS799 features inrush current protection when the EN toggle is used to start the device, immediately clamping the current.
This device is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a low-profile, die-sized ball grid array (DSBGA) package, making this device a good choice for wireless handsets and WLAN cards. This device is also offered in 5-pin SOT-23-THIN and 6-pin WSON packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS799 200-mA, Low-Quiescent Current, Ultralow Noise, High-PSRR Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. L) | PDF | HTML | 2022/02/11 |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application note | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019/08/30 | ||
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
Technical article | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017/03/16 | |
EVM User's guide | TPS650240EVM-331 | 2008/09/17 | ||
EVM User's guide | TPS799xxEVM-105 User's Guide | 2005/06/29 | ||
Application note | Understanding LDO Dropout | 2005/05/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 평가 모듈
The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)
TPS79933 TINA-TI Transient Reference Design
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS799이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZU) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.