TPS7A21-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- Junction temperature: –40°C to +150°C
- Very low IQ: 6.5µA
- Input voltage range: 2.0V to 6.0V
- Output voltage range: 0.8V to 5.5V (50mV steps)
- High PSRR: 91dB at 1kHz
- Low output voltage noise: 7.7µVRMS
- Low dropout:
- 265mV (maximum) at 500mA (2.5V VOUT)
- Smart EN pulldown
- Output voltage tolerance: ±1% over temperature
- Supports a wide range of ceramic capacitors:
- 1µF to 200µF
- Package:
- 3mm × 3mm wettable flank VSON
- 2mm × 2mm wettable flank WSON
- 2mm × 2mm WSON
The TPS7A21-Q1 is a small, low-dropout (LDO) linear voltage regulator that sources 500mA of output current. The device provides low noise, high PSRR, and excellent load and line transient performance to meet the requirements of RF and other sensitive analog circuits in automotive applications. Innovative design techniques result in low-noise performance without the addition of an external noise bypass capacitor. The TPS7A21-Q1 low quiescent current is a good choice for low-power systems. The 2.0V to 6.0V input voltage range and 0.8V to 5.5V output voltage range support a variety of system requirements.
An internal soft-start circuit helps control inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start-up. The LDO is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall design size.
A smart enable input circuit with an internally controlled pulldown resistor keeps the LDO disabled even when the EN pin is unconnected. This circuit also helps eliminate external components that are otherwise required to pull down the EN input.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7A21-Q1 Automotive, 500mA, Low-Noise, Low-IQ , High-PSRR LDO datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/06/26 |
| Functional safety information | TPS7A21-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/10/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDM-02017 — 2륜 및 3륜 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |