6-pin (DRV) package image

TPS7A2501DRVR 활성

전원 양호 기능을 지원하는 300mA, 18V, 초저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A2501DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS7A25의 주요 특징

  • Ultra-low IQ: 2 µA
  • Input voltage: 2.4 V to 18 V
  • Output voltage options available:
    • Fixed: 1.25 V to 5.0 V
    • Adjustable: 1.24 V to 17.66 V
  • 1% accuracy over temperature
  • Low dropout: 340 mV (max) at 300 mA
  • Open-drain, power-good output
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Active overshoot pulldown
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Stable with 1-µF output capacitors
  • Package: 6-pin WSON

TPS7A25에 대한 설명

The TPS7A25 low-dropout (LDO) linear voltage regulator introduces a combination of a 2.4-V to 18-V input voltage range with very-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements, and help extend battery life in portable-power solutions.

The TPS7A25 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.64 V. Both versions have a 1% output regulation accuracy that provides precision regulation for most microcontroller (MCU) references.

The TPS7A25 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 340 mV at 300 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 92.5% efficiency from a 5.4-V input voltage (VIN) to a 5.0-V output voltage (VOUT).

The power-good (PG) indicator can be used to either hold an MCU in reset until power is good, or for sequencing. The PG pin is an open-drain output; therefore, the pin is easily level-shifted for monitoring by a rail other than VOUT. The built-in current limit and thermal shutdown help protect the regulator in the event of a load short or fault.

For a higher output current alternative, consider the TPS7A26.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A2501DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기