이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS7A37
- Stable with 1-µF or Larger Ceramic Output
Capacitor - Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
- Ultralow Dropout Voltage:
- 200-mV Maximum at 1 A
- Excellent Load Transient Response–Even With
Only 1-µF Output Capacitor - NMOS Topology Delivers Low Reverse Leakage
Current - Excellent Accuracy:
- 0.23% Nominal Accuracy
- 1% Overall Accuracy Over Line, Over Load,
and Over Temperature
- Less Than 20-nA typical IQ in Shutdown Mode
- Thermal Shutdown and Current Limit for Fault
Protection
The TPS7A37 family of linear low-dropout (LDO) voltage regulators uses an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is relatively insensitive to output capacitor value and ESR, allowing a wide variety of load configurations. Load transient response is excellent, even with a small 1-µF ceramic output capacitor. The NMOS topology also allows very low dropout.
The TPS7A37 family uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 20 nA and ideal for portable applications. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 1% High-Accuracy, 1-A, Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection datasheet (Rev. B) | 2013/10/23 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Technical article | LDO Basics: Preventing reverse current | PDF | HTML | 2018/07/25 | |
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
User guide | TPS7A37XXDRV-529 Evaluation Module | 2013/01/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.