이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS7A61-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Junction Temperature: –40°C to 150°C, TJ
- Low dropout voltage:
- 300 mV at IOUT = 150 mA
- 7-V to 40-V wide input voltage range with up to 45-V transients
- 300-mA maximum output current
- Ultralow quiescent current:
- IQUIESCENT = 25 µA (typical) at light loads
- ISLEEP < 2 µA when ENABLE = low
- 3.3-V and 5-V fixed output voltage
- Low-ESR ceramic output stability capacitor
- Integrated power-on reset:
- Programmable delay
- Open-drain reset output
- Integrated fault protection:
- Short-circuit and overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Low-input-voltage tracking
- Thermally enhanced power packages:
- 5-pin TO-263 (KTT, D2PAK)
- 5-pin TO-252 (KVU, DPAK)
The TPS7A60-Q1 and TPS7A61-Q1 comprise a family of low-dropout linear voltage regulators designed for low power consumption and quiescent current less than 25 µA in light-load applications. These devices feature integrated overcurrent protection and are designed to achieve stable operation even with low-ESR ceramic capacitors. Power-on-reset delay is implemented during device start-up to indicate that the output voltage is stable and in regulation. The power-on-reset delay is fixed (250 µs typical), and can also be programmed by an external capacitor. A low-voltage tracking feature allows for a smaller input capacitor and can possibly eliminate the need of using a boost converter during cold-crank conditions. Because of these features, these devices are well-suited in power supplies for various automotive applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7A6x-Q1 300-mA, 40-V Low-Dropout Regulator With 25-µA Quiescent Current datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 2020/02/11 |
| Product overview | Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems | 2026/02/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MLTLDO2EVM-037 — DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |