데이터 시트
TPS7A65-Q1
- Low dropout voltage:
- 300 mV at IOUT = 150 mA
- 7-V to 40-V wide input voltage range
with up to 45-V transients - 300-mA maximum output current
- 25-µA (typical) ultralow quiescent current at light loads
- 3.3-V and 5-V fixed output voltage with ±2% tolerance
- Low-ESR ceramic output stability capacitor
- Integrated fault protection:
- Short-circuit and overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Low input-voltage tracking
- Thermally enhanced power package:
- 3-Pin TO-252 (KVU, DPAK)
The TPS7A65-Q1 low-dropout linear voltage regulator is designed for low power consumption and quiescent current less than 25 µA in light-load applications. This device features integrated overcurrent protection and a design to achieve stable operation even with low-ESR ceramic output capacitors. A low-voltage tracking feature allows for a smaller input capacitor and can possibly eliminate the need of using a boost converter during cold crank conditions. Because of these features, this device is well-suited in power supplies for various automotive applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7A65-Q1 300-mA, 40-V, Low-Dropout Regulator With 25-µA Quiescent Current datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2020/02/11 |
User guide | TPS7A6550 EVM User’s Guide | 2010/08/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
TIDA-01555 — 여러 ADC를 사용하는 동시, 일관된 DAQ를 위한 유연한 인터페이스(PRU-ICSS) 레퍼런스 설계
This reference design showcases an interface implementation for connecting multiple high voltage bipolar input, 8-channel, mux-input SAR ADCs (6) with the Sitara Arm processors for expanding the number of input channels using Programmable Real-time Unit (PRU-ICSS). ADCs are configured for (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.