TPS7A74
- VOUT range: 0.65 V to 3.6 V
- Ultra-low VIN range: 0.65 V to 6 V
- VBIAS range: 1.7 V to 6 V
- Low dropout: 150 mV typical at 1.5 A, VBIAS = 5 V
- Noise: 7.1 µVRMS
- PSRR:
- 70 dB at 1 kHz
- 60 dB at 10 kHz
- 55 dB at 100 kHz
- 50 dB at 1 MHz
- 1.5% accuracy over line, load, and temperature
- Programmable soft-start provides linear voltage start-up
- VBIAS permits low VIN operation with good transient response
- UVLO on both IN and BIAS
- Stable with any output capacitor ≥ 10 µF
- Package: Small, 3-mm × 3-mm × 0.8-mm WSON-8
The TPS7A74 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start up. The soft-start is monotonic and well-suited for powering many different types of processors and application-specific integrated circuits (ASICs). The enable input allows for easy sequencing with external regulators. This complete flexibility allows a solution to be configured that meets the sequencing requirements of field-programmable gate arrays (FPGAs), digital signal processors (DSPs), and other applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 1.5% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of capacitor greater than or equal to 10 µF, and is fully specified for TJ = –40°C to +125°C. The TPS7A74 is offered in a small, 3-mm × 3-mm, WSON-8 package, yielding a highly compact, total solution size.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7A74EVM-068 — 프로그래머블 소프트 시작을 지원하는 1.5A LDO 선형 레귤레이터용 TPS7A74 평가 모듈
엔지니어들은 TPS7A74 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 TPS7A74 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 소형, 저손실(LDO) 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN-VOUT 드롭아웃 부하에 최대 1.5A까지 공급할 수 있습니다.
안정성을 위해서는 최소 디레이팅 출력 커패시턴스 4.7-µF(이상)를 사용하십시오. 낮은 드롭아웃(LDO) 레귤레이터의 측정 기능을 향상시킬 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |