이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS7A80
- Low-Dropout 1-A Regulator With Enable
- Adjustable Output Voltages: 0.8 V to 6 V
- Fixed Output Voltages: 0.8 V to 6 V
- Wide-Bandwidth High PSRR:
- 63 dB at 1 kHz
- 57 dB at 100 kHz
- 38 dB at 1 MHz
- Low Noise: (14 × VOUT ) µVRMS Typical (100 Hz to 100 kHz)
- Stable with a 4.7-µF Ceramic Capacitor
- Excellent Load/Line Transient Response
- 3% Overall Accuracy (Over Load/Line/Temp)
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Very Low Dropout: 170 mV Typical at 1 A
- 3-mm × 3-mm VSON-8 DRB Package
The TPS7A80 family of low-dropout linear regulators (LDOs) offer very high power-supply ripple rejection (PSRR) at the output. This LDO family uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance.
The TPS7A80 family is stable with a 4.7-µF ceramic output capacitor, and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations.
This family is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a 3-mm × 3-mm, VSON-8 package with a thermal pad.

기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK03318EVM — LMK03318EVM PLL 1개, 차동 출력 8개, 입력 2개를 지원하는 초저지터 클록 생성기 EVM
LMK03318EVM 평가 모듈은 1PLL, 8개 출력, 2개 입력 및 통합 EEPROM을 갖춘 텍사스 인스트루먼트 LMK03318 초저지터 클록 생성기의 100fs RMS 지터 성능 및 핀/소프트웨어 구성 모드 및 기능을 평가할 수 있는 완전한 클로킹 플랫폼을 제공합니다.
LMK03318EVM은 규정 준수 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑을 위한 유연한 멀티 출력 클록 소스로 사용할 수 있습니다. 에지-런치 SMA 포트는 상업적으로 사용 가능한 동축 케이블, 어댑터 또는 발룬(미포함)을 사용하여 장비 및 레퍼런스 (...)
LMK03328EVM — LMK03328EVM 초저지터 클록 제너레이터 EVM(PLL 2개, 차동 출력 8개, 입력 2개 지원)
LMK03328EVM 평가 모듈은 듀얼 PLL, 8개 출력, 2개 입력 및 통합 EEPROM을 갖춘 텍사스 인스트루먼트 LMK03328 초저지터 클록 생성기의 100fs RMS 지터 성능 및 핀/소프트웨어 구성 모드 및 기능을 평가할 수 있는 완전한 클로킹 플랫폼을 제공합니다.
LMK03328EVM은 규정 준수 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑을 위한 유연한 멀티 출력 클록 소스로 사용할 수 있습니다. 에지-런치 SMA 포트는 상업적으로 사용 가능한 동축 케이블, 어댑터 또는 발룬(미포함)을 사용하여 장비 및 레퍼런스 (...)
TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 저잡음, 고대역폭 PSRR, 1A LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-00507 — 마이크로서버용 고전력 밀도 9~15V 입력 Intel Atom C2000 SoC VCCP 및 VNN 레일 레퍼런스 디자인
TIDA-00094 — 가변 게인, 쿼드 채널 250Msps 디지타이저 레퍼런스 디자인
TIDA-00093 — 고속 ADC 구동을 위한 THS4509 최적화 레퍼런스 설계
TIDA-00076 — ACPR(인접 채널 전력비) 및 %EVM(오류 벡터 매그니튜드) 측정
TIDA-00092 — 고속 ADC 가동을 위한 LMH6554 최적화
TIDA-00074 — 광대역 RF-디지털 복합 리시버-피드백 신호 체인
TIDA-00068 — DPD 피드백 경로를 사용한 기지국 트랜시버
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |