TPS7C84-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: −40°C to +125°C, TA
- Junction temperature: −40°C to +150°C, TJ
- Wide input voltage range:
- VIN range: 2.1V to 40V
- Wide output voltage range (VOUT):
- Fixed option: 3.3V, 5.0V
- Adjustable option: 1.2V to 39V
- Output current: up to 150mA
- VOUT accuracy:
- ±1% over line, load, and temperature
- Quiescent current (IQ): 45µA (typical)
- Low dropout: 350mV (typical)
- Open-drain, power-good output
- Output current limiting and thermal shutdown
- Stable over a wide range of ceramic output capacitor values:
- COUT range: 1µF to 100µF
- ESR range: 0Ω to 2Ω
- Package options:
- D (8-pin SOIC)
- DRB (8-pin VSON)
The TPS7C84-Q1 is a wide input, low-dropout regulator (LDO) supporting from 2.1V to 40V input voltage range and up to 150mA of load current. The TPS7C84-Q1 has both fixed and adjustable output types. Fixed output options include 3.3V and 5V. The output is able to be set between from 1.2V and 39V with the adjustable device.
This device has a power-good (PG) output that monitors the voltage at the feedback pin to indicate the status of the output voltage. The EN input and PG output sequence multiple power supplies in the system.
The TPS7C84-Q1 is designed for up to 40V VIN battery-connected applications. The wide output voltage range allows the device to generate the bias voltage for silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones, as well as power MCUs and processors.
The device is available in both an SOIC package and a small VSON package with wettable flanks that facilitates a compact printed circuit board (PCB) design. The low thermal resistance enables sustained operation despite significant dissipation across the device.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS7C84-Q1 Automotive, 150mA, 40V, Adjustable, Low-Dropout Regulator With Power-Good datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2026/03/05 |
| Functional safety information | TPS7C84-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025/12/02 | |
| Application note | An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/23 | |
| Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
| E-book | LDO Basics (Rev. A) | 2019/04/08 | ||
| Technical article | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MLTLDO2EVM-037 — DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150mA 저 IQ, 고-PSRR LDO 전압 레귤레이터 평가 모듈
TPS7B8401 평가 모듈(EVM)은 TPS7B84 선형 레귤레이터 제품군의 작동 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다.
이 특별한 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 넓은 입력 전압의 소형 단일 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 LDO(저손실) VIN~VOUT의 부하에 최대 150mA를 공급할 수 있습니다. 안정성을 위해서는 최소 디레이팅 커패시턴스가 1uF(또는 그 이상)인 출력 커패시터를 사용하세요.
TPS7C84-Q1 PSpice Transient Model (Adjustable Output) (Rev. A)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |