이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TPS7H1201-HT
- Wide VIN Range: 1.5 V to 7 V
- Current Share/Parallel Operation to Provide Higher Output Current
- Stable With Ceramic Output Capacitor
- ±4.2% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Programmable Soft-Start
- Power-Good Output
- LDO Voltage:
100 mV (Max) at 0.5 A (210°C), VOUT = 6.8 V - Low Noise:
20.26 µVRMS VIN = 2.1 V, VOUT = 1.8 V at 0.5 A - PSRR: Over 45 dB at 1 kHz
- Load/Line Transient Response
- See the Tools & Software Tab
The TPS7H1201-HT is a LDO linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. This device operates over a wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V while offering excellent PSRR.
The TPS7H1201-HT features a precise and programmable foldback current limit implementation with a very-wide adjustment range. To support the complex power requirements of FPGAs, DSPs, or microcontrollers, the TPS7H1201-HT provides enable on and off functionality, programmable SoftStart, current sharing capability, and a PowerGood open-drain output.
The TPS7H1201-HT is available in a thermally-enhanced 16-pin ceramic flatpack package (CFP) and KGD (bare die) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7H1201-HT 1.5-V to 7-V Input, Ultra-Low Dropout (LDO) Regulator datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 2017/04/05 |
EVM User's guide | TPS7H1201HTEVM (Rev. A) | 2013/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H1201HTEVM — TPS7H1201HTEVM 평가 모듈
The TPS7H1201-HT is a Ultra Low Dropout (LDO) linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. The techniques employed allow for very low dropout. With an improved circuitry the TPS7H1201 operates under wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V which enables 6-V IN to 5-V OUT or (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKS) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.