전원 관리 DC/DC 전력 모듈 벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82671

활성

MicroSiP™ 패키지에 600mA 완전 통합형, 저잡음 스텝다운 컨버터 모듈

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.8 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Switching frequency (min) (kHz) 4900 Switching frequency (max) (kHz) 6000 EMI features Frequency Dithering, Integrated capacitors, Spread Spectrum Features Enable, Light Load Efficiency, Module, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 78
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.8 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Switching frequency (min) (kHz) 4900 Switching frequency (max) (kHz) 6000 EMI features Frequency Dithering, Integrated capacitors, Spread Spectrum Features Enable, Light Load Efficiency, Module, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 78
uSIP (SIP) 8 6.67 mm² 2.3 x 2.9
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기
유형 직함 날짜
White paper 전력 밀도를 높이는 것의 장단점 및 기술의 이해 (Rev. C) PDF | HTML 2023/04/26
User guide Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/16
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 2018/06/25
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016/10/24
White paper SiP Power Modules White Paper 2016/01/26
EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011/11/10
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011/06/17
More literature 600-mA Fully Integrated Step-Down Solution: Compact Power - TPS82671 (Rev. A) 2011/01/20
More literature TPS82671/TPS82675 데이터시트 (한국어) 2010/09/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS82671EVM-646 — TPS82671 600mA, 1.8Vout 완전 통합, 저잡음 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

The TPS82671EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, (...)

사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00554 — Bluetooth 연결을 이용한 휴대용 화학 물질 분석용 DLP 울트라 모바일 NIR 분광계

The ultra-mobile near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than architectures using an expensive InGaAs (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
uSIP (SIP) 8 Ultra Librarian