TPS826721
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
User guide | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/16 | |
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018/06/22 | ||
Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016/10/24 | ||
White paper | SiP Power Modules White Paper | 2016/01/26 | ||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011/06/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS82671EVM-646 — TPS82671 600mA, 1.8Vout 완전 통합, 저잡음 스텝다운 컨버터용 평가 모듈
The TPS82671EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
This reference design showcases non-isolated power supply architectures for protection relays with analog input/output and communication modules generated from 5-, 12-, or 24-V DC input. To generate the power supplies the design uses DC/DC converters with an integrated FET, a power module with an (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
uSIP (SIP) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치