전원 관리 DC/DC 전력 모듈 벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82675

활성

MicroSiP™ 패키지에 600mA 완전 통합형, 저잡음 스텝다운 컨버터 모듈

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.8 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.2 Switching frequency (min) (kHz) 4900 Switching frequency (max) (kHz) 6000 Features Enable, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 52
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.8 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.2 Switching frequency (min) (kHz) 4900 Switching frequency (max) (kHz) 6000 Features Enable, Light Load Efficiency, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 52
uSIP (SIP) 8 6.67 mm² 2.3 x 2.9
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기
유형 직함 날짜
User guide Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/16
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016/10/24
White paper SiP Power Modules White Paper 2016/01/26
EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011/11/10
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011/06/17
More literature 600-mA Fully Integrated Step-Down Solution: Compact Power - TPS82671 (Rev. A) 2011/01/20
More literature TPS82671/TPS82675 데이터시트 (한국어) 2010/09/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS82675EVM-646 — TPS82675 600mA, 1.2Vout 완전 통합, 저잡음 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

The TPS82675EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82675 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, (...)

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
uSIP (SIP) 8 Ultra Librarian