39-pin (RKG) package image

TPS84410RKGR 활성

3V~6V 입력, 4A 동기 벅, 통합 전원 솔루션

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPSM82864AA0HRDMR 활성 3.5mm × 4mm QFN에 인덕터가 통합된 2.4V~5.5V 입력, 4A 씬 스텝다운 전원 모듈
TPSM82810SILR 활성 3x4mm μSIP 패키지에서 조정 가능한 주파수 및 추적을 지원하는 2.75V~6V, 4A 스텝다운 모듈

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS84410RKGT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-250C-168 HR
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
자세한 TPS84410 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 B1QFN (RKG) | 39
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

TPS84410의 주요 특징

  • Complete Integrated Power Solution Allows
    Small Footprint, Low-Profile Design
  • Efficiencies Up To 96%
  • Wide-Output Voltage Adjust
    0.8 V to 3.6 V, with ±1% Reference Accuracy
  • Adjustable Switching Frequency
    (500 kHz to 2 MHz)
  • Synchronizes to an External Clock
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overcurrent Protection
  • Over Temperature Protection
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Enhanced Thermal Performance: 12°C/W
  • Meets EN55022 Class B Emissions

TPS84410에 대한 설명

The TPS84410RKG is an easy-to-use integrated power solution that combines a 4-A DC/DC converter with power MOSFETs, an inductor, and passives into a low profile, BQFN package. This total power solution requires as few as 3 external components and eliminates the loop compensation and magnetics part selection process.

The 9×11×2.8 mm BQFN package is easy to solder onto a printed circuit board and allows a compact point-of-load design with greater than 90% efficiency and excellent power dissipation with a thermal impedance of 12°C/W junction to ambient. The device delivers the full 4-A rated output current at 85°C ambient temperature without airflow.

The TPS84410 offers the flexibility and the feature-set of a discrete point-of-load design and is ideal for powering performance DSPs and FPGAs. Advanced packaging technology afford a robust and reliable power solution compatible with standard QFN mounting and testing techniques.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS84410RKGT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.