이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 유사한 기능
TPSM82823
-
1.1-mm profile MicroSiP™ power module
- CISPR 11 class B compliant
- Up to 95% efficiency
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 0.6-V to 4-V adjustable output voltage
- Fixed output voltages available: 1.2-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V
- 4-µA operating quiescent current
- DCS-control topology
- Power save mode option available for light load efficiency
-
Forced-PWM option available for CCM operation
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Hiccup short circuit protection
- Output discharge
- Power good output with window comparator
- Integrated soft start-up
- Overtemperature protection
- PSPICE models available for: TPSM82821, TPSM82822 and TPSM82823
- 2.0-mm × 2.5-mm × 1.1-mm 10-pin µSiL package
- 12 mm2 total solution size (for the fixed output voltage versions)
The TPSM8282x device family consists of a 1-A, 2-A, and 3-A step-down converter MicroSiP™ power modules optimized for small solution size and high efficiency.
The power modules integrate a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The TPSM8282x is available in two flavors. The first includes an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. The second version, the TPSM8282xA, runs in forced-PWM maintaining a continuous conduction mode at all currents to minimize the output ripple. In PWM mode the converter operates with a nominal switching frequency of 4MHz.
In power save mode, the device operates with typically 4-µA quiescent current. Using the DCS-Control topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft start-up reduces the inrush current required from the input supply. Overtemperature protection and hiccup short circuit protection deliver a robust and reliable solution.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPSM8282x, TPSM8282xA 1-A, 2-A, and 3-A High Efficiency Step-Down Converter MicroSiP™ Power Module with Integrated Inductor datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2021/11/22 |
| User guide | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/11/12 | |
| Functional safety information | TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
| User guide | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/16 | |
| White paper | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 2021/03/22 | ||
| Application brief | Achieving High Thermal Performance in Compact Buck Power Modules | PDF | HTML | 2021/02/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 통합 인덕터를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPSM82823EVM-080 평가 모듈(EVM)은 2mm x 2.5mm uSiL 패키지의 DCS-Control을 지원하는 3A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82823의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.4V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1.8V 출력 전압을 제공합니다. TPSM82823은 광학 모듈, 내장형 카메라 시스템 및 기타 공간이 제한된 애플리케이션과 같은 응용 분야의 POL(Point-of-Load) 모듈을 위한 매우 효율적이고 작은 솔루션입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |