XPSM828303PVCBR 활성

2.25V~5.5V, 3A, 저잡음 강압 모듈, QFN 패키지 내 일체형 인덕터 포함

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $2.533
100 249 $2.220
250 999 $1.556
1,000 + 99,999,999 $1.254

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 QFN-FCMOD (VCB) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPSM828303의 주요 특징

  • Optimized EMI performance
  • Facilitates CISPR 11/32 compliance
    • Integrated on-chip noise-filtering capacitors
    • Measurements according to CISPR available
  • 0.5V to 4.5V adjustable output voltage
  • 1% FB voltage accuracy (–40°C to 125°C TJ)
  • 55mΩ dropout resistance
  • 2.25V to 5.5V input voltage range
  • 2.0MHz switching frequency
  • 7µA operating quiescent current
  • DCS-Control topology
  • Excellent transient response
  • MODE pin selects between forced PWM and power save mode
  • Supports 1.2V GPIO
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup or latch-off OCP/OVP
  • PSpice and SIMPLIS models available
  • Two package options with 0.5mm pitch
    • Standard QFN
    • Shielded MagPack
  • Create a custom design using the TPSM828303 with the WEBENCH® Power Designer

TPSM828303에 대한 설명

The TPSM82830x are an easy-to-use, synchronous, step-down, DC/DC module family with integrated inductor and EMI reduction technologies. Based on the DCS-Control topology, the devices have a fast transient response yet with small output capacitance. The output voltage can be set down to 0.5V with high feedback voltage accuracy of 1% over the full operating junction temperature range. A mode pin selects between power saving and forced-PWM mode. The power save mode prolongs battery life at low output currents and the forced PWM mode maintains continuous conduction in the inductor to reduce ripple at constant switching frequency. An internal soft-start circuit ramps the voltage up tightly controlled and a power-good signal indicates correct output voltage. The devices support 100% mode. HICCUP short-circuit protection combined with thermal shutdown protect device and application. The family is available in a 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm QFN package and 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm MagPack package.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $2.533
100 249 $2.220
250 999 $1.556
1,000 + 99,999,999 $1.254

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기