TPSM8A28
- TPSM8A28: 3-V to 16-V input range up to 12 A
- TPSM8A29: 4-V to 16-V input range up to 15 A
- 2.7-V to 16-V input range with external bias ranging from 4.75 V to 5.3 V
- Output voltage range: 0.6 V to 5.5 V
- Integrated MOSFET, inductor, and basic passives
- D-CAP3™ control mode with fast load-step response
- Supports all ceramic output capacitors
- 0.6-V reference voltage has ±1% tolerance from –40°C to +125°C junction temperature
- Selectable FCCM or auto-skip Eco-mode™ for high light-load efficiency
- Programmable current limit with RTRIP
- Pin-selectable switching frequency: 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
- Differential remote sense for high output accuracy
- Programmable soft-start time
- External reference input for tracking
- Prebiased start-up capability
- Open-drain power-good output
- Hiccup for OC and UV faults, latch-off for OV faults
- 6.5-mm × 7.5-mm × 4.0-mm, RDG package
- Fully RoHS compliant without exemption
The TPSM8A28 and TPSM8A29 buck power modules are small and highly efficient. This module family contains integrates inductor and basic passives, and does not require external compensation, minimizing solution size.
Features include differential remote sense, high-performance integrated MOSFETs, and an accurate 0.6-V reference, D-CAP3™ control mode,selectable Skip-mode and programmable soft-start.
TPSM8A28 and TPSM8A29 are lead-free, and fully RoHS compliant without exemption.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM8A28, TPSM8A29 2.7-V to 16-V Input, 12-A, 15-A Buck Power Modules with Differential Remote Sense datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/24 |
Application brief | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023/10/31 | |
User guide | TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPSM8A29EVM — 차동 원격 감지를 지원하는 TPSM8A29 평가 보드 2.7V~15V 입력, 15A 벅 전원 모듈
TPSM8A29EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 통합 인덕터를 갖춘 TPSM8A29, 소형 솔루션 크기와 빠른 설계 시간을 지원하는 15A 벅 컨버터를 평가할 수 있습니다. 기본 출력 전압 범위는 0.8V~5.0V이며 출력 커패시터를 유연하게 배열할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치