인터페이스 RS-232 트랜시버

TRS208

활성

+/-9V 출력 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 5V 쿼드 채널 120kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

제품 상세 정보

Drivers per package 4 Receivers per package 4 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 4 Receivers per package 4 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3 SSOP (DB) 24 63.96 mm² 8.2 x 7.8
  • ESD Protection for RS-232 I/O pins
    • ±15kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates at 5V VCC supply
  • Four drivers and four receivers
  • Operates up to 120kbit/s
  • External capacitors: 4 × 0.1µF
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD Protection for RS-232 I/O pins
    • ±15kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates at 5V VCC supply
  • Four drivers and four receivers
  • Operates up to 120kbit/s
  • External capacitors: 4 × 0.1µF
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II

The TRS208 device consists of four line drivers, four line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV HBM ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

The TRS208 device consists of four line drivers, four line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV HBM ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TRS208 5V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver with ±15kV ESD Protection datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2024/07/11

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (DW) 24 Ultra Librarian
SSOP (DB) 24 Ultra Librarian