TRS3122E
- Extended VCC operating nodes: 1.8 V, 3.3 V, or
5.0 V- Unique Tripler Charge Pump Architecture
Enables Low VCC of 1.8V While Maintaining
Compatibility with 3.3 V and 5 V Supplies
- Unique Tripler Charge Pump Architecture
- Integrated Level-Shifting Functionality Eliminates
the Need for External Power or Additional Level
Shifter While Interfacing with Low-Voltage MCUs - Enhanced ESD Protection on RIN Inputs and
DOUT Outputs- ±15 kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- ±8 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15 kV Human-Body Model
- Specified 1000-kbps Data Rate
- Auto Powerdown Plus Feature
- Low 0.5µA Shutdown Supply Current
- Meets or Exceeds Compatibility Requirements of
RS-232 Interface - For 2.5 V Single Supply Applications, Consider
TRS3318E as an Optimized Solution
The TRS3122E is a two-driver and two-receiver RS-232 interface device, with split supply pins for mixed-voltage operation. All RS-232 inputs and outputs are protected to ±15 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Contact Discharge method, and ±15 kV using the Human-Body Model.
The charge pump requires five small 0.1-µF capacitors for operation from as low as a 1.8-V supply. The TRS3122E is capable of running at data rates up to 1000 kbps, while maintaining RS-232-compatible output levels.
The TRS3122E has a unique VL pin that allows operation in mixed-logic voltage systems. Both driver in (DIN) and receiver out (ROUT) logic levels are pin programmable through the VL pin. This eliminates the need for additional voltage level shifter while interfacing with low-voltage microcontrollers or UARTs.
Auto Powerdown Plus automatically places the device in a low power mode when the device has not received or transmitted data for more than 30 seconds. This feature makes this device a very attractive option for battery powered or other power-sensitive applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TRS3122E 1.8 V Low Power Dual RS-232 Transceiver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/05/13 |
| Application note | RS-232 Glossary and Selection Guide | PDF | HTML | 2023/05/23 | |
| User guide | RS232 BoosterPack™ Getting Started Guide | 2016/12/08 | ||
| Application note | Designing with the TRS3122E (Rev. A) | 2016/07/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-RS232 — TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 (...)
TRS3122EEVM — TRS3122E: 1.8V RS-232 트랜시버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01230 — 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-232 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |