데이터 시트
TRS3232E-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins
- ±15-kV Human Body Model (HBM)
- ±8 kV (IEC61000-4-2, Contact Discharge)
- ±15 kV (IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge)
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F
and ITU v.28 Standards - Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates up to 250 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- Low Supply Current: 300 µA (Typ)
- External Capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Pin Compatible to Alternative High-Speed Device (1 Mbit/s):
TRSF3232E
The TRS3232E device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01094 — 절연 션트 전류 측정을 위한 자기 내성 무변압기 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-01094 레퍼런스 설계는 절연 델타-시그마 모듈레이터와 사용하여 절연 션트 센서를 사용하여 0.5 등급의 3상 변환없는 에너지 측정 시스템을 구현합니다. 델타 시그마 모듈레이터는 입력 회로에서 정전식으로 절연된 출력 회로를 가지고 있으므로 변환기 없는 데이터 절연을 제공합니다. 각 변조기의 고압측은 변환기가 없는 캡드롭 전원으로 의해 전원을 공급합니다. 이 설계에는 변압기가 사용되지 않기 때문에 이 설계는 본질적으로 자기적 내성이 있습니다. 또한, 고압측 캡 드롭 전원 공급 장치는 전체 시스템 비용을 줄이고, 고유한 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |