데이터 시트
TRS3243
- Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
- Single-chip and single-supply interface for IBM PC/AT™ serial port
- RS-232 bus-pin ESD protection of ±15 kV using human-body model (HBM)
- Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
- Three drivers and five receivers
- Operates up to 250 kbps
- Low active current: 300-µA typical
- Low standby current: 1-µA typical
- External capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
- Always-active noninverting receiver output (ROUT2B)
- Operating temperature
- TRS3243C: 0°C to 70°C
- TRS3243I: –40°C to 85°C
- Serial-mouse driveability
- Automatic power-down feature to disable driver outputs when no valid RS-232 signal is sensed
The TRS3243 device consists of three line drivers, and five line receivers, which is ideal for DE-9 DTE interface. A ±15-kV ESD (HBM) protection pin-to-pin (serial-port connection pins, including GND). Flexible power features save power automatically. Special outputs ROUT2B and INVALID are always enabled to allow checking for ring indicator and valid RS232 input.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRS3243 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV ESD (HBM) Protection datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/10/31 |
Application note | RS-232 Frequently Asked Questions | 2020/11/10 | ||
Application note | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007/10/05 | ||
Application note | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002/09/19 | ||
Application note | Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) | 2000/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |