TRS3253E
- VL Pin for Compatibility With Mixed-Voltage Systems Down to 1.8 V on Logic Side
- Enhanced ESD Protection on RIN Inputs and DOUT Outputs
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV Human Body Model
- Low 300-µA Supply Current
- Specified 1000-kbps Data Rate
- Auto Powerdown Plus Feature
The TRS3253E device is a three-driver and five-receiver RS-232 interface device, with split supply pins for mixed-signal operations without needing an external voltage translator. All RS-232 inputs and outputs are protected to ±15 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Contact Discharge method, and ±15 kV using the Human Body Model.
The charge pump requires only four capacitors for operation from a single 3.3-V or 5-V supply. The TRS3253E is capable of running at data rates up to 1000 kbps, while maintaining RS-232 compliant output levels.
The TRS3253E is available in a space-saving VQFN package (4-mm × 4-mm RSM).
Auto-powerdown-plus automatically powers down drivers to reduce power after 30 seconds of inactivity. In powerdown state supply current is 10 µA maximum.
Receiver input voltage status is available on INVALID logic output even when the device is in powerdown state.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRS3253E RS-232 Transceiver With Split Supply Pin for Logic Side datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/02/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |